ハウジング - HC-B 06-TFL-H-O1M25S - 1460019

スリーブハウジング B6、 シングルロッキングラッチ用、 部材: アルミ ダイカスト、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 高さ: 72 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: あり、 1x M25

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460019
梱包 10 STK
GTIN 4046356792325
1個あたりの重量(梱包を含まない) 168.640 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見