ナット - QPD N 4PE2,5 9-16 BK - 1459647

QUICKONナット、黒、4+PE極、1.0~2.5 mm² / 690 V / 20 A、ケーブル径9~16 mmに対応。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 革新的で時間短縮 - QUICKONクイック接続で現場での接続時間を最大80%短縮
  • 便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある

基本情報

詳細情報 1459647
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 481 (C-2-2019)
GTIN 4046356698641
1個あたりの重量(梱包を含まない) 29.000 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見