ナット - QPD N 4PE2,5 9-16 GY - 1459634

QUICKONナット、灰、4+PE極、1.0~2.5 mm² / 690 V / 20 A、ケーブル径9~16 mmに対応。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1459634
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 168 (NTK-2012)
GTIN 4046356698634
1個あたりの重量(梱包を含まない) 30.500 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見