ケーブルリング - PV-1P-1000,0/S01-2,5 - 1459566

ケーブルリング、PE-X黒、1極、ケーブルの長さ:1000 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1459566
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 425 (C-2-2013)
GTIN 4046356618861
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85446010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見