ケーブルリング - PV-1P-100,0/S01-2,5 - 1459509

ケーブルリング、PE-X黒、1極、ケーブルの長さ:100 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1459509
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 425 (C-2-2013)
GTIN 4046356618892
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4,411.700 g
関税 85444995
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見