パネル貫通 - SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/1,0SCO - 1458890

パネル貫通、ユニバーサル、5-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Aコーディング、背面取付け、Pg9、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • 統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
  • SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1458890
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356649308
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.500 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見