T分岐 - SAC-M12T/2XM12 PBDP - 1458884

T分岐、PROFIBUS DP (12 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、Bコーディング、上 プラグ ストレート M12、Bコーディング および ソケット ストレート M12、Bコーディング

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1458884
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 219 (C-6-2017)
GTIN 4046356660075
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.900 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見