筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - 1458790

センサ/アクチュエータパネル貫通ソケット、12極、M12 SPEEDCON、M16ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのハロゲンフリーTPEばら線、12 x 0.14 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1458790
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356645041
1個あたりの重量(梱包を含まない) 71.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見