センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L - 1458745

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、上 ソケット アングル M8、あり LED 2点 および ソケット アングル M8、あり LED 2点、ケーブル長: 0.3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1458745
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 254 (C-2-2017)
GTIN 4046356638098
1個あたりの重量(梱包を含まない) 27.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見