バルブコネクタ - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

バルブコネクタ、3-極、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 バルブプラグA、あり LED 1点、接続は Zダイオード

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1458525
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 262 (C-2-2017)
GTIN 4046356638975
1個あたりの重量(梱包を含まない) 31.900 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見