ダブルバルブコネクタケーブル - SAC- 3,0/0,2-116/2XA-1L-Z - 1458075

ダブルバルブコネクタケーブル、4-極、PUR/PVC、黒、片側フリー、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、接続は Zダイオード および バルブコネクタ A、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 3 m、バルブプラグの距離: 0.2 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路にツェナーダイオードを用いた頑丈なバルブコネクタ
  • 効率的:1本の接続ケーブルで2か所接続できる制御バルブ
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利

基本情報

詳細情報 1458075
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 243 (C-2-2019)
GTIN 4046356638494
1個あたりの重量(梱包を含まない) 241.660 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見