コンタクトキャリア - SACC-MCI-M12MS-8CON/0,5 - 1457827

コンタクトキャリアと絶縁部のアッセンブリ、0.5 mのばら線および圧着コンタクト付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 便利なフィールドアッセンブリ:現場ですばやく取り付けるためのデバイスコネクタ
  • 自由にアッセンブリできるコンタクトキャリア、プリアッセンブリのばら線付きもあり
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • 統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン

基本情報

詳細情報 1457827
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 40 (C-2-2017)
GTIN 4046356623773
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.800 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見