筐体取付コネクタ - SACC-CI-M12FS-5CON TOR 32 - 1457649

センサ/アクチュエータパネル貫通ソケット、5極、Aコーディング、ストレートTHRハンダ接続、コンタクトインサートのみ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
  • 自動ピックアンドプレースアッセンブリ用パッケージ可能
  • あらゆる一般的なピンアサインとコーディングに対応
  • ねじでメカニカルポートをねじ接続、プレスフィット形状、前面プレートへの直接組み込みでデバイスに簡単に組込み
  • 非プラグ接続時の追加デバイスガスケット追加あり

基本情報

詳細情報 1457649
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356617390
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.830 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見