センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/ 3,0-800/M12FS - 1456802

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、耐溶接火花、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 3 m、ロボットおよびドラッグチェーン用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 柔軟性:ケーブルは強いねじりと曲げをサポート
  • ケーブルは耐溶接火花で車体工場向けに信頼性のあるソリューション

基本情報

詳細情報 1456802
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 192 (C-2-2019)
GTIN 4046356593168
1個あたりの重量(梱包を含まない) 93.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見