筐体取付用ソケット - VS-08-DSIV-L180-HYB SCO - 1456666

M12パネル貫通用、背面取付

ハイブリッド筐体取付けソケット、Ethernet、8極、M12 SPEEDCON、M12ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1456666
梱包 20 STK
最低注文数 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 91 (C-2-2013)
GTIN 4046356620307
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.770 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見