筐体取付コネクタ - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530

センサ/アクチュエータ筐体取付けコネクタ、水色のコンタクトキャリア付き、8極、M12 SPEEDCON、シールド対応、M16ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1456530
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 90 (C-2-2013)
GTIN 4046356617154
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.435 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見