筐体取付コネクタ - SACC-DSI-MS-5CON-L180/SH VT - 1456491

センサ/アクチュエータ筐体取付けコネクタ、紫のコンタクトキャリア付き、5極、M12 SPEEDCON、シールド対応、Aコーディング、M16ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
  • 統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
  • 高い伝送信頼性:オプションのシールド接点でハウジングにシールド接続。
ロゴ

基本情報

詳細情報 1456491
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 62 (PC-2011)
GTIN 4046356617123
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.410 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見