筐体取付コネクタ - SACC-SQ-M12MSB-5CON-20-L180 - 1456459

センサ/アクチュエータ筐体取付けコネクタ、5極ソケット、M12、Bコーディング、前面/角形フランジ取付け、ウェーブハンダ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 直接はんだ付け可能なM12プリント基板用コネクタ、ねじり保護とシールド接続を組込み
  • プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
  • 統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン
  • SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1456459
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617062
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.340 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見