コネクタ - SACC-MINFR-5CON-PG11/2,5 - 1456297

コネクタ、5-極、ソケット アングル 7/8"-16UNF、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11、ケーブル外径 8 mm ... 10 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 例:現場アッセンブリ用コネクタ
  • ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続

基本情報

詳細情報 1456297
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 25 (C-2-2017)
GTIN 4046356616928
1個あたりの重量(梱包を含まない) 56.670 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見