シーリングキャップ - PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456200

M12シーリングキャップ、固定バンド付き、14.5 mmの固定穴付きフリーM12ソケットに使用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1456200
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
カタログのページ ページ 51 (C-2-2017)
GTIN 4046356605724
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.650 g
関税 39235090
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見