筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH - 1456022

センサ/アクチュエータ筐体取付コネクタ、コネクタ、6極、M8、M8固定ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
  • シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計
  • 高い伝送信頼性:ハウジングのシールド接続およびプリント基板のラッチオプション

基本情報

詳細情報 1456022
梱包 20 STK
カタログのページ ページ 229 (C-2-2013)
GTIN 4046356605939
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.120 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見