センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12Y/2X0,3-800/M12FS - 1455573

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、耐溶接火花、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.3 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1455573
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356577755
1個あたりの重量(梱包を含まない) 49.980 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見