センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR/M 8FS SH - 1455308

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3極、PURハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、ストレートM8オスコネクタ+ストレートM8メスコネクタ、ケーブル長:10 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1455308
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356576093
1個あたりの重量(梱包を含まない) 349.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見