Y分岐コネクタ - SAC-8PY-M/2XF VP - 1454972

Y分岐コネクタ、8-極、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング および ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、並列分配器

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1454972
梱包 5 STK
カタログのページ ページ 259 (C-2-2017)
GTIN 4046356577205
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.360 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見