センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR - 1454817

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全

基本情報

詳細情報 1454817
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 202 (C-2-2017)
GTIN 4046356573092
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.355 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見