センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/ 1,5-802/A-1L-Z - 1454684

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、耐スパッタ、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグA、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1454684
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356578103
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見