センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/ 1,5-802/A - 1454655

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、耐スパッタ、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグA、ケーブル長: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1454655
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356578127
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見