センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/ 1,0-802/M12FS - 1454574

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1454574
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356578264
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見