センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/5,0-28X/M12FS OD - 1454118

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 5 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • タイプ1.4404のステンレス使用で金属露出部はすべて防食
  • 耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40~+105℃の耐温度性があり極めて耐久性がある

基本情報

詳細情報 1454118
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568722
1個あたりの重量(梱包を含まない) 242.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見