センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS - 1453889

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全

基本情報

詳細情報 1453889
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 208 (C-2-2017)
GTIN 4046356573047
1個あたりの重量(梱包を含まない) 163.800 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見