筐体取付コネクタ - SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - 1453805

センサ/アクチュエータ筐体取付ソケット、5極、7/8インチ、M26固定ネジで背面取付け、1.0 mのTPEばら線、5 x 0.75 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1453805
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 50 (C-4-2015)
GTIN 4046356557863
1個あたりの重量(梱包を含まない) 141.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見