筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - 1453494

筐体取付コネクタ、6-極、プラグ、 ストレート、 M8、背面取付け、M8 x 1、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm²、 PVCばら線

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計

基本情報

詳細情報 1453494
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 34 (C-2-2019)
GTIN 4046356554428
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見