筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/0,5 - 1453481

センサ/アクチュエータパネル取付けコネクタ、4極、M8、M8ねじで背面/ねじ取付け、0.5 mのPVCばら線、0.25 mm²x4

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計

基本情報

詳細情報 1453481
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356554374
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.520 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見