筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0,5 - 1453452

センサ/アクチュエータ筐体取付ソケット、4極、M8、M12ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、4 x 0.25 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計

基本情報

詳細情報 1453452
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356554404
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見