センサ/アクチュエータケーブル - SAC-2P-M 8MS/ 0,6-PUR/ZC-1L-S - 1453326

センサ/アクチュエータケーブル、2-極、PUR、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M8、上 バルブコネクタ Festo ZC、あり LED 1点、ケーブル長: 0.6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路なしの頑丈なバルブコネクタ
  • Festo KMYZ9タイプのバルブ専用の接続ケーブル

基本情報

詳細情報 1453326
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356551038
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.550 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見