コネクタフード - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

コネクタフード、プラグインコネクタ取付け済み、M12センサ/アクチュエータボックス用、SPEEDCONプラスチック製ネジをプラグイン接続、4、6、8スロット

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1453229
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553452
1個あたりの重量(梱包を含まない) 46.200 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見