コネクタフード - SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P - 1453083

コネクタフード、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M12-SPEEDCON-ソケット プラスチック製、 スロット数: 4、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 5 m、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1453083
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553155
1個あたりの重量(梱包を含まない) 689.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見