センサ/アクチュエータボックスソケット - SACB-8/16-L-C GG SCO P - 1452916

センサ/アクチュエータボックスソケット、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12-SPEEDCON-ソケット プラスチック製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1452916
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553773
1個あたりの重量(梱包を含まない) 183.100 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見