センサ/アクチュエータボックス - SACB-8/16-L-C SCO P - 1452851

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12-SPEEDCON-ソケット プラスチック製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • 省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • 柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き
ロゴ

基本情報

詳細情報 1452851
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 263 (C-2-2019)
GTIN 4046356553711
1個あたりの重量(梱包を含まない) 233.400 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見