バルブコネクタ - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - 1452291

バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ CI (9.4 mm)、あり LED 1点、接続は バリスタ、ネジ接続、ケーブルグランド M12、ケーブル外径 4 mm ... 6 mm

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1452291
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 31 (C-2-2019)
GTIN 4046356536462
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.000 g
関税 85366990
生産国 HU (ハンガリー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見