ネットワークケーブル - VS-MRD-IP20-93C-LI/10,0 - 1447659

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22フレキシブルケーブル管対応(7本)、RAL 6018(黄緑)、アングル型M12プラグ+QUICKON RJ45プラグインコネクタ、ライン、長さ:10 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1447659
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356667890
1個あたりの重量(梱包を含まない) 653.200 g
関税 85444210
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見