バスシステムケーブル - SAC-2PY-M/0,68-910-F/0,2SHSCO - 1447073

画像準備中

バスシステムケーブル、PROFIBUS、2極、PUR、ハロゲンフリー、紫RAL 4001、シールド対応、ストレートM12プラグ(Bコーディング)+ストレートM12 SPEEDCONソケット(Bコーディング)および片側フリー、ケーブル長:S1: 0.68 m、ケーブル長:S2: 0.2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1447073
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356694681
1個あたりの重量(梱包を含まない) 114.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見