バスシステムケーブル - SAC-2PY-M/0,53-910-F/0,2SHSCO - 1447060

画像準備中

バスシステムケーブル、PROFIBUS、2極、PUR、ハロゲンフリー、紫RAL 4001、シールド対応、ストレートM12プラグ(Bコーディング)+ストレートM12 SPEEDCONソケット(Bコーディング)および片側フリー、ケーブル長:S1: 0.53 m、ケーブル長:S2: 0.2 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1447060
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356694674
1個あたりの重量(梱包を含まない) 108.600 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見