センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-MS/ 5,2-115 BK SCO - 1445774

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 5.2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1445774
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356606615
1個あたりの重量(梱包を含まない) 185.600 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見