センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-MS/ 2,7-115 BK SCO - 1445761

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 2.7 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1445761
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356606622
1個あたりの重量(梱包を含まない) 103.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見