バスシステム筐体取付用ソケット - SACCBP-FSD-4CON-PG9/4,0-936SCO - 1445732

図の通り、ただし黒ケーブル

Bus system flush-type socket, PROFINET, 4-pos., M12, shielded, D-encoded, SPEEDCON, rear/screw mounting with Pg9 thread, with 4.0 m bus cable, 2 x 2 x 0.34 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1445732
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356622165
1個あたりの重量(梱包を含まない) 337.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見