センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MS/1,0-PUR/C-1L-ZSCO LS - 1445680

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、上 バルブプラグC(8 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1445680
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356583770
1個あたりの重量(梱包を含まない) 70.520 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見