センサ/アクチュエータケーブル - SAC-8P- 5,0-800/M12FS - 1445318

図の通り、ただしグレーのケーブル付き

センサ/アクチュエータケーブル、8極、特殊TPEハロゲンフリー、耐溶解性スパッター、非常に柔軟、灰RAL 7001、片側フリー+アングル型M12メスコネクタ、Aコーディング、ケーブル長:5 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1445318
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356582650
1個あたりの重量(梱包を含まない) 248.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見