パネル貫通 - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

QUICKONパネル貫通、外部パネル取付け用、5 cmのケーブル付き、棒端子付き、3極、Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GNなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 革新的で時間短縮 - QUICKONクイック接続で現場での接続時間を最大80%短縮
  • 便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
  • 誤接続時の分極とDIN EN 0105準拠のフィンガーセーフ保護でより安全に接続
  • 効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない

基本情報

詳細情報 1445172
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356582353
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.123 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見