ネットワークケーブル - VS-M12MSD-8PM12MS-93E/CO/0,2 - 1445004

アッセンブリEthernetケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、2ペア、AWG 26撚線(7本)、RAL 5021(水色)、M12オスコネクタ+8極M12オスコネクタ、長さ:2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1445004
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356576505
1個あたりの重量(梱包を含まない) 45.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見